Cuscinetti a rulli conici Serie J2 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32317 J2

Codice componente
32317 J2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

338.87 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 63.5 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 7316577006134
Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 6850.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie J2, il codice articolo è il seguente: 32317 J2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32317 J2.

Supporto tecnico