Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6211 F604
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale estremamente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 3413520135904 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | Per alte temperature (da +200 a +350°C) |
Peso(g) | 633.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F604 / SNR, il codice articolo è il seguente: 6211 F604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6211 F604.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali