Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LR202 NPP |
LR5001 NPP |
LR5207 NPP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | File di sfere | Diametro interno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 1 | 4 giorni | 40 | 11 | Cuscinetti a fila singola | 15 | 70.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | Cuscinetti a doppia fila | 12 | 30.0 | ||
19.57 € | 1 | 4 giorni | 80 | 17 | Cuscinetti a doppia fila | 35 | 660.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio per cuscinetti | Gabbia | Gabbia in poliammide | Anello esterno | Superficie esterna cilindrica |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
File di sfere
Diametro interno(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali