Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie B1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W12-20-5 B1
W15-24-7 B1
W17-28-7 B1
W17-30-7 B1
W17-33-7 B1
W20-30-7 B1
W20-47-7 B1
W20-47-10 B1
W20-52-7 B1
W25-35-7 B1
W25-47-10 B1
W25-52-10 B1
W30-40-7 B1
W30-47-7 B1
W30-52-7 B1
W32-47-7 B1
W35-45-7 B1
W35-47-7 B1
W35-55-8 B1
W35-62-10 B1
W40-52-7 B1
W40-72-10 B1
W42-62-8 B1
W44-58-7 B1
W45-60-7 B1
W45-72-10 B1
W50-72-8 B1
W55-72-8 B1
W55-80-10 B1
W65-90-10 B1
W70-90-10 B1
W75-100-13 B1
W80-100-10 B1
W95-110-9 B1
W100-120-8 B1
W100-120-12 B1
W128-150-15 B1
W160-200-15 B1
W220-250-15 B1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

3.42 €

1 4 giorni 1220510

3.42 €

1 4 giorni 1524710

3.53 €

1 4 giorni 1728710

3.53 €

1 4 giorni 1730710

4.02 €

1 4 giorni 1733710

3.53 €

1 4 giorni 2030710

4.93 €

1 4 giorni 2047710

4.93 €

1 4 giorni 20471010

5.28 €

1 4 giorni 2052710

4.02 €

1 4 giorni 2535710

4.93 €

1 4 giorni 25471010

5.28 €

1 4 giorni 25521010

4.37 €

1 4 giorni 3040710

4.93 €

1 4 giorni 3047710

5.28 €

1 4 giorni 3052710

4.93 €

1 4 giorni 3247710

4.47 €

1 4 giorni 3545710

4.93 €

1 4 giorni 3547710

2.88 €

1 4 giorni 3555810

6.25 €

1 4 giorni 35621010

5.28 €

1 4 giorni 4052710

7.25 €

1 4 giorni 40721010

6.25 €

1 4 giorni 4262810

5.65 €

1 4 giorni 4458710

5.65 €

1 4 giorni 4560710

7.25 €

1 4 giorni 45721010

7.25 €

1 4 giorni 5072810

7.25 €

1 4 giorni 5572810

7.80 €

1 4 giorni 55801010

9.27 €

1 4 giorni 65901010

9.27 €

1 4 giorni 70901010

10.25 €

1 4 giorni 751001310

10.25 €

1 4 giorni 801001010

10.88 €

1 4 giorni 95110910

11.55 €

1 4 giorni 100120810

11.55 €

1 4 giorni 10012012150

10.23 €

1 4 giorni 12815015110

27.53 €

1 4 giorni 1602001510

45.12 €

1 4 giorni 2202501510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR (Perbunan) Resistenza alla pressione Fino a 0,5 bar massimo Gamma di temperatura -30 – +100°C
Versione Placcatura metallica Labbro antipolvere/labbro protettivo senza Molla di tensione Acciaio non legato

Supporto tecnico