Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie B1OF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W20-28-4 B1OF
W22-28-4 B1OF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)

3.53 €

1 4 giorni 20

3.53 €

1 4 giorni 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 28 Larghezza(mm) 4 Materiale NBR (Perbunan)
Resistenza alla pressione Fino a 0,5 bar massimo Gamma di temperatura -30 – +100°C Versione Placcatura metallica
Labbro antipolvere/labbro protettivo senza Molla di tensione Senza Peso(g) 10

Supporto tecnico