Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W45-72-12 B1SL |
W140-170-14 B1SL |
W145-170-13 B1SL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 4 giorni | 45 | 72 | 12 | 43 | ||
20.77 € | 1 | 4 giorni | 140 | 170 | 14 | 133.0 | ||
20.77 € | 1 | 4 giorni | 145 | 170 | 13 | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | con | Molla di tensione | Acciaio non legato |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali