Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 10 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 10 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 10 | 20 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 32 | 52 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 13 | 10 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 12 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 40 | 72 | 10 | 10 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 45 | 62 | 12 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 10 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 13 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 58 | 80 | 10 | 20 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 65 | 90 | 13 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 75 | 100 | 12 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 10 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 13 | 20 | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 80 | 120 | 13 | 10 | ||
12.60 € | 1 | 4 giorni | 85 | 105 | 13 | 10 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 85 | 115 | 13 | 10 | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120 | 13 | 10 | ||
16.27 € | 1 | 4 giorni | 102 | 130 | 13 | 170 | ||
16.27 € | 1 | 4 giorni | 105 | 130 | 13 | 10 | ||
16.43 € | 1 | 4 giorni | 105 | 140 | 13 | 10 | ||
16.27 € | 1 | 4 giorni | 108 | 130 | 13 | 50 | ||
16.43 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 13 | 10 | ||
16.43 € | 1 | 4 giorni | 115 | 140 | 13 | 10 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 125 | 160 | 15 | 10 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 130 | 160 | 13 | 10 | ||
25.27 € | 1 | 4 giorni | 140 | 170 | 13 | 210 | ||
28.32 € | 1 | 4 giorni | 140 | 180 | 15 | 200 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 168 | 190 | 15 | 50 | ||
33.50 € | 1 | 4 giorni | 170 | 200 | 15 | 10 | ||
45.47 € | 1 | 4 giorni | 170 | 215 | 16 | 100 | ||
45.47 € | 1 | 4 giorni | 195 | 220 | 16 | 10 | ||
48.28 € | 1 | 4 giorni | 200 | 230 | 15 | 10 | ||
54.92 € | 1 | 4 giorni | 210 | 240 | 15 | 10 | ||
54.92 € | 1 | 4 giorni | 220 | 250 | 15 | 10 | ||
58.47 € | 1 | 4 giorni | 230 | 260 | 15 | 60 | ||
58.47 € | 1 | 4 giorni | 240 | 270 | 15 | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | senza | Molla di tensione | Acciaio non legato |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali