Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie BABSL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W20-30-7 BABSL
W25-35-6 BABSL
W35-52-6 BABSL
W40-55-6 BABSL
W40-62-6 BABSL
W50-72-7 BABSL
W60-80-7 BABSL
W95-120-12 BABSL
W110-150-8 BABSL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

3.87 €

1 4 giorni 203077

4.38 €

1 4 giorni 2535610

5.77 €

1 4 giorni 3552610

5.77 €

1 4 giorni 4055615

6.82 €

1 4 giorni 4062622

7.90 €

1 4 giorni 5072732.0

8.50 €

1 4 giorni 6080710

12.58 €

1 4 giorni 951201210

20.47 €

1 4 giorni 1101508138.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR (Perbunan) Resistenza alla pressione Fino a 10 bar massimo Gamma di temperatura -30 – +100°C
Versione Rivestimento in gomma Labbro antipolvere/labbro protettivo con Molla di tensione Acciaio non legato

Supporto tecnico