Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 15 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 23 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 3 | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 17 | 25 | 3 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 4 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 20 | 28 | 4 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 21 | 29 | 4 | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 22 | 28 | 4 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 24 | 32 | 4 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 32 | 4 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 33 | 4 | 10 | ||
3.98 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 4 | 10 | ||
4.07 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 4 | 10 | ||
4.07 € | 1 | 4 giorni | 35 | 42 | 4 | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 4 | 10 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 45 | 55 | 4 | 10 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 50 | 58 | 4 | 10 | ||
5.68 € | 1 | 4 giorni | 55 | 63 | 5 | 10 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 72 | 4 | 127.00001 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | 70 | 78 | 5 | 10 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | 70 | 80 | 6 | 15 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | senza | Molla di tensione | Senza |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali