Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Molla di tensione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 3.0 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 14 | 24 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 14 | 28 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 5 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 15 | 26 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | 26 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 17 | 28 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 18 | 28 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 21 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 22 | 32 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 22 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | 36 | 8 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 24 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 38 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 8 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 11 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 27 | 42 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 28 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 28 | 42 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 28 | 44 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 28 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45 | 8 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 6 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 5 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 45 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 19 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 32 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 32 | 62 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 50 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 50 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 167.0 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 8 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | con | Acciaio non legato | 10 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Resistenza alla pressione
Gamma di temperatura
Versione
Labbro antipolvere/labbro protettivo
Molla di tensione
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali