Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W12-28-7 VITSL |
W25-35-7 VITSL |
W30-40-7 VITSL |
W30-42-7 VITSL |
W30-45-7 VITSL |
W35-47-7 VITSL |
W35-62-7 VITSL |
W52-72-8 VITSL |
W70-90-10 VITSL |
W110-140-12 VITSL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 7 | 7 | ||
10.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 7 | 10 | ||
11.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 7 | 10 | ||
11.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 7 | 10 | ||
11.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45 | 7 | 78 | ||
12.67 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 7 | 10 | ||
16.05 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 7 | 10 | ||
18.58 € | 1 | 4 giorni | 52 | 72 | 8 | 10 | ||
23.75 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 10 | 10 | ||
34.67 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 12 | 80 |
Loading...
Materiale | FKM (Vitone) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -15 – +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | con | Molla di tensione | Acciaio resistente alla ruggine e agli acidi |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali