Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W17-28-5 BA
Codice componente
|
---|
W17-28-5 BA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Molla di tensione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 giorni | 17 | 28 | 5 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie BA, il codice articolo è il seguente: W17-28-5 BA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W17-28-5 BA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Resistenza alla pressione
Gamma di temperatura
Versione
Labbro antipolvere/labbro protettivo
Molla di tensione
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W110-140-12 BA |
W115-140-12 BA |
W115-145-13 BA |
W17-32-7 BA |
W19-32-7 BA |
W20-28-6 BA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Molla di tensione | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 12 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 10 | ||
12.28 € | 1 | 4 giorni | 115 | 140 | 12 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 10 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 115 | 145 | 13 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 17 | 32 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 19 | 32 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 20 | 28 | 6 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | senza | Acciaio non legato | 4 |