Guarnizione serie BAOF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W6-10-2 BAOF
W18-24-4 BAOF
W29-38-4 BAOF
W40-52-5 BAOF
W45-52-4 BAOF
W50-62-5 BAOF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

3.33 €

1 4 giorni 610210

3.10 €

1 4 giorni 182442

3.98 €

1 4 giorni 2938410

4.80 €

1 4 giorni 4052510

4.80 €

1 4 giorni 4552410

5.68 €

1 4 giorni 5062510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR (Perbunan) Resistenza alla pressione Fino a 0,5 bar massimo Gamma di temperatura -30 – +100°C
Versione Rivestimento in gomma Labbro antipolvere/labbro protettivo senza Molla di tensione Senza

Supporto tecnico