Guarnizione serie VIT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W6-16-7 VIT
W8-22-7 VIT
W14-28-7 VIT
W15-30-7 VIT
W22-32-7 VIT
W25-38-7 VIT
W25-42-7 VIT
W25-45-10 VIT
W30-47-7 VIT
W35-50-7 VIT
W35-52-7 VIT
W35-62-10 VIT
W40-56-10 VIT
W40-62-7 VIT
W40-65-10 VIT
W45-60-8 VIT
W45-72-10 VIT
W45-80-10 VIT
W48-72-10 VIT
W50-80-8 VIT
W55-72-8 VIT
W60-80-10 VIT
W65-90-10 VIT
W70-85-8 VIT
W80-110-12 VIT
W95-120-12 VIT
W100-120-13 VIT
W105-140-12 VIT
W110-140-12 VIT
W120-140-13 VIT
W130-160-12 VIT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

8.58 €

1 4 giorni 616710

2.90 €

1 4 giorni 822710

8.25 €

1 4 giorni 142877

8.25 €

1 4 giorni 1530710

5.12 €

1 4 giorni 2232710

10.20 €

1 4 giorni 2538710

10.42 €

1 4 giorni 2542710

10.42 €

1 4 giorni 25451010

11.52 €

1 4 giorni 3047710

11.52 €

1 4 giorni 3550710

12.32 €

1 4 giorni 3552710

14.60 €

1 4 giorni 35621050

13.22 €

1 4 giorni 40561010

14.60 €

1 4 giorni 4062710

14.60 €

1 4 giorni 40651050

13.22 €

1 4 giorni 4560823

16.90 €

1 4 giorni 45721010

18.18 €

1 4 giorni 45801057

16.90 €

1 4 giorni 48721020

18.18 €

1 4 giorni 5080810

16.90 €

1 4 giorni 5572810

18.18 €

1 4 giorni 60801050

21.60 €

1 4 giorni 65901010

20.60 €

1 4 giorni 7085810

25.40 €

1 4 giorni 801101210

26.93 €

1 4 giorni 951201210

26.93 €

1 4 giorni 1001201310

31.52 €

1 4 giorni 1051401210

31.52 €

1 4 giorni 1101401210

31.52 €

1 4 giorni 1201401310

47.50 €

1 4 giorni 13016012154.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale FKM (Vitone) Resistenza alla pressione Fino a 0,5 bar massimo Gamma di temperatura -15 – +200°C
Versione Rivestimento in gomma Labbro antipolvere/labbro protettivo senza Molla di tensione Acciaio resistente alla ruggine e agli acidi

Supporto tecnico