Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W15-24-7 VITSL |
W20-32-7 VITSL |
W35-52-8 VITSL |
W60-80-10 VITSL |
W90-110-12 VITSL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 7 | 5 | ||
10.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 7 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 8 | 21 | ||
20.00 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 10 | 100 | ||
27.95 € | 1 | 4 giorni | 90 | 110 | 12 | 77.0 |
Loading...
Materiale | FKM (Vitone) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -15 – +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | con | Molla di tensione | Acciaio resistente alla ruggine e agli acidi |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali