Cuscinetti a rulli Serie TVP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKX10 TVP
STO6 TVP
STO8 TVP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Guida assiale EAN Direzione di funzionamento Anello esterno Guarnizione Peso
(g)

18.57 €

1 4 giorni 506235Classe 0-9008745719905Cuscinetto unidirezionale--268.0

9.57 €

1 4 giorni 6199.8-Senza guida assiale9008745729225-Superficie esterna sfericaNessuno. cuscinetto aperto20.0

10.30 €

1 4 giorni 8249.8-Senza guida assiale9008745729232-Superficie esterna sfericaNessuno. cuscinetto aperto30.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico