Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7310 / gabbia in plastica / BEGBP / BEGBP / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7310 BEGBP

Codice componente
7310 BEGBP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.22 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi EAN 7316577150653
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 1038.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7310 / gabbia in plastica / BEGBP / BEGBP / SKF, il codice articolo è il seguente: 7310 BEGBP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7310 BEGBP.

Supporto tecnico