Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
51416
Codice componente
|
---|
51416 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Regolazione angolare | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.83 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Nessun angolo regolabile | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | 7316572417669 | - | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 7210.0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno sferico / bussola a vite / SKF, il codice articolo è il seguente: 51416.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51416.
Configura
Proprietà di base
Tipo anello esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Anello esterno
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Foro
Gioco
Isolamento corrente
Fissaggio
Anello interno
Anello esterno
Guarnizione
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Materiale elemento di rotolamento
Regolazione angolare
Gabbia
EAN
Direzione di funzionamento
Gamma di prodotti
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
215 |
307 |
311 |
52228 |
52312 |
53312 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Regolazione angolare | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.90 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576680007 | - | - | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576680243 | - | - | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576680502 | - | - | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 1500.0 | ||
1,083.37 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | 81 | - | - | Steel | Nessun angolo regolabile | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | 7316570179804 | - | - | Cuscinetto a doppia direzione | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 7900.0 | ||
332.28 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Nessun angolo regolabile | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | 7316577121332 | - | - | Cuscinetto a doppia direzione | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 2494.0 | ||
188.87 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | 38.3 | - | - | Steel | Angolo regolabile (in combinazione con rondelle) | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | 7316577007445 | - | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 1362.0 |