Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YET207-107
Codice componente
|
---|
YET207-107 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Regolazione angolare | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 1 | 17 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | 36.512 | - | 38.9 | With Outer Ring | - | Steel | - | Foro cilindrico | - | - | - | 7316576617102 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 427.0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno sferico / bussola a vite / SKF, il codice articolo è il seguente: YET207-107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YET207-107.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Regolazione angolare
Gabbia
Gioco
Isolamento corrente
Direzione di funzionamento
Anello esterno
Gamma di prodotti
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Tipo anello esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
Anello esterno
Materiale elemento di rotolamento
Foro
EAN
Fissaggio
Anello interno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
215 |
307 |
311 |
YET208-108 |
YET209 |
YET211-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Regolazione angolare | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.90 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576680007 | - | - | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576680243 | - | - | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576680502 | - | - | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 1500.0 | ||
46.19 € | 1 | 17 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | 38.1 | - | 43.7 | With Outer Ring | - | Steel | - | Foro cilindrico | - | - | - | 7316576617140 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 625.0 | ||
43.55 € | 1 | 17 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 43.7 | With Outer Ring | - | Steel | - | Foro cilindrico | - | - | - | 7316571521169 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 663.0 | ||
72.56 € | 1 | 17 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | 50.8 | - | 48.4 | With Outer Ring | - | Steel | - | Foro cilindrico | - | - | - | - | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 1148.0 |