Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2RF / serie -2RF / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAR204 -2RF
YAR205 -2RF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

19.83 €

1 12 giorni -7316570395112148.0

22.90 €

1 17 giorni 34.1-190.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico