Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
628/6 -2RS1
Codice componente
|
---|
628/6 -2RS1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Fissaggio | Anello interno | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Steel | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316571593913 | - | - | Senza flangia/scanalatura | 2.0 |
Loading...
Foro | Foro cilindrico | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1 / SKF, il codice articolo è il seguente: 628/6 -2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 628/6 -2RS1.
Configura
Proprietà di base
Tipo anello esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Anello esterno
Fissaggio
Anello interno
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Gabbia
Gioco
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1726208 -2RS1 |
1726209 -2RS1 |
1726212 -2RS1 |
628/8 -2RS1 |
6317 -2RS1 |
RLS10 -2RS1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Fissaggio | Anello interno | Anello esterno | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.49 € | 1 | 12 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316576625053 | Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva | Nessun anello interno allargato | - | 346.0 | ||
30.37 € | 1 | 17 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316577299031 | Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva | Nessun anello interno allargato | - | 396.0 | ||
44.72 € | 1 | 17 giorni | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316570435030 | Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva | Nessun anello interno allargato | - | 749.0 | ||
9.66 € | 1 | 12 giorni | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Steel | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316570976151 | - | - | Senza flangia/scanalatura | 5.0 | ||
138.90 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316577117120 | - | - | Senza flangia/scanalatura | 4285.0 | ||
68.95 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | Grade 6 | 31.75 | - | - | Single Row | Steel | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316577017758 | - | - | Senza flangia/scanalatura | 294.0 |