Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6206 -2RS1NR
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Grooved | Precisione (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316571403137 | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 205.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS1 / 2RS1NR / SKF, il codice articolo è il seguente: 6206 -2RS1NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206 -2RS1NR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali