Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2RZ / -2RZTN9HC5C3WT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6008-2RZTN9HC5C3WT

Codice componente
6008-2RZTN9HC5C3WT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

210.47 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato EAN 7316571456720 Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -40–+160°C Peso(g) 180.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2RZ / -2RZTN9HC5C3WT / SKF, il codice articolo è il seguente: 6008-2RZTN9HC5C3WT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6008-2RZTN9HC5C3WT.

Supporto tecnico