Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ATN9 / SKF (3306 ATN9)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ATN9 / SKF 3306 ATN9

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3306 ATN9

Marca: SKF

Prezzo: 71.20

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 6

Disposizione: Versione standard

Foro: -

Angolo di contatto: 30 gradi

Isolamento corrente: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3306 ATN9

Codice componente
3306 ATN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) Disposizione Foro Angolo di contatto Isolamento corrente EAN Anello esterno Peso
(g)

71.20 €

1 17 giorni Grade 6Versione standard-30 gradi-7316570750041-534.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ATN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3306 ATN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3306 ATN9.

Tipologia prodotto

Codice componente
3210 ATN9
4201 ATN9
4202 ATN9
4212 ATN9
4213 ATN9
4301 ATN9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) Disposizione Foro Angolo di contatto Isolamento corrente EAN Anello esterno Peso
(g)

87.48 €

1 12 giorni Grade 6Versione standard-30 gradi-7316577045980-667.0

22.63 €

1 12 giorni Grade 5-Foro cilindrico-Nessun isolamento corrente7316577004383Senza flangia/scanalatura51.0

23.47 €

1 12 giorni Grade 5-Foro cilindrico-Nessun isolamento corrente7316577004390Senza flangia/scanalatura60.0

104.38 €

1 17 giorni Grade 6-Foro cilindrico-Nessun isolamento corrente7316577004499Senza flangia/scanalatura1180.0

138.22 €

1 17 giorni Grade 0-Foro cilindrico-Nessun isolamento corrente7316577004505Senza flangia/scanalatura1415.0

32.20 €

1 17 giorni Grade 5-Foro cilindrico-Nessun isolamento corrente7316577004536Senza flangia/scanalatura91.0

Supporto tecnico