Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K.C4 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1218 K.C4

Codice componente
1218 K.C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

182.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
EAN 7316570345070 Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C
Peso(g) 2559.0

Supporto tecnico