Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2310 MC3 |
6038 MC3 |
6044 MC3 |
6315 MC3 |
6317 MC3 |
6334 MC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.68 € | 1 | 17 giorni | - | - | 7316576605130 | - | -30 – +150°C | 1824.0 | ||
655.63 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316577096494 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 11059.0 | ||
1,433.95 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316570444667 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 18856.0 | ||
210.55 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316574133666 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 3770.0 | ||
559.70 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316571852621 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 5140.0 | ||
2,209.90 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316577314284 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 35787.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali