• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3WTF7 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6205-ZZC3WTF7

Codice componente
6205-ZZC3WTF7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.41 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571541976
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -40–+160°C
Peso(g) 132.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3WTF7 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6205-ZZC3WTF7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205-ZZC3WTF7.

Supporto tecnico