Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
305702 -2Z |
306706 -2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | EAN | Diametro interno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.49 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15.9 | 9008745133824 | 15 | 110.0 | ||
60.52 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30.2 | 9008745134388 | 30 | 670.0 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno cilindrico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | File di sfere | Cuscinetti a doppia fila |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Anello esterno | Superficie esterna cilindrica | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
EAN
Diametro interno(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali