Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6319 MC4VL0241
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’anello esterno (fino a | EAN | 7316571429113 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Peso(g) | 6746.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC4VL0241 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6319 MC4VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6319 MC4VL0241.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali