Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C4 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6206 TN9C4

Codice componente
6206 TN9C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.88 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316572123201
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 180.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6206 TN9C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206 TN9C4.

Supporto tecnico