Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / serie Z / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6018 -Z
6318 -Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

122.67 €

1 17 giorni 73165766210931159.0

209.78 €

1 4 giorni 73165772979694916.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico