Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6318 -ZC3

Codice componente
6318 -ZC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

322.72 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571367927
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su un lato Gamma di temperatura -20 – +150°C
Peso(g) 4916.0

Supporto tecnico