Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / ZZ / N / ZZN / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6004 -ZZN

Codice componente
6004 -ZZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Precisione (JIS) Grade 5
Anello esterno With Outer Ring Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570666458 Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 70.0

Supporto tecnico