Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZWT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6206 -ZZWT

Codice componente
6206 -ZZWT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571290768 Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -40–+160°C Peso(g) 201.0

Supporto tecnico