Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YAT206 VP076
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
EAN | 7316570487855 | Fissaggio | Perni filettati | Anello interno | Anello interno allargato su un lato |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 252.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / YATxx / serie VP076 / SKF, il codice articolo è il seguente: YAT206 VP076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAT206 VP076.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali