Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2210 K.E-2RS1TN9C3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
EAN | 7316577061454 | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Peso(g) | 569.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2210 / 2RS1 / foro conico / gabbia in plastica / K.E2RS1TN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2210 K.E-2RS1TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2210 K.E-2RS1TN9C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali