Tipo flangia Serie TF/VA201 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY55 TF/VA201

Codice componente
FY55 TF/VA201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

301.77 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Fissaggio Perni filettati
Numero di fori 4 Diametro esterno(mm) 162 Gamma di temperatura -40–+250°C
Versione Versione standard Larghezza(mm) 64.4 Peso(g) 3300

Si trova sulla pagina di Tipo flangia Serie TF/VA201, il codice articolo è il seguente: FY55 TF/VA201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY55 TF/VA201.

Supporto tecnico