Tipo flangia Serie WF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FY25 WF
FY45 WF
FY50 WF
FY60 WF
FYTB35 WF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

41.78 €

1 17 giorni Con flangia quadrata49545.97316571017136780

80.33 €

1 17 giorni Con flangia quadrata413758.973165707039792087

88.02 €

1 17 giorni Con flangia quadrata4--73165703811842450

145.72 €

1 17 giorni Con flangia quadrata417580.873165703393834275

58.90 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2--73165704605131277

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico
Gamma di temperatura -20 – +120°C Versione Versione standard

Supporto tecnico