Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7306/gabbia in plastica/BETVP/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7306 BETVP

Codice componente
7306 BETVP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.44 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 30
Diametro esterno D(φ) 72 Larghezza B(mm) 19 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745201875 Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 350.0 Disposizione Versione standard Angolo di contatto 40 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7306/gabbia in plastica/BETVP/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 7306 BETVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7306 BETVP.

Supporto tecnico