Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1208 |
1211 |
1221 |
1310 |
16034 |
2308 |
51126 |
51220 |
6012 |
61816 |
6220 |
6221 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Foro | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Regolazione angolare | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 18 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745737404 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 420.0 | - | - | - | ||
13.34 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745729409 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 690.0 | - | - | - | ||
174.71 € | 1 | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745729690 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 4500.0 | - | - | - | ||
72.65 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745737459 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 1290.0 | - | - | - | ||
442.18 € | 1 | 4 giorni | 170 | 260 | 28 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745104145 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 5200.0 | - | - | - | ||
44.52 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 33 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745119637 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 930.0 | - | - | - | ||
193.26 € | 1 | 4 giorni | 130 | 170 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -30 – +150°C | 2370.0 | Nessun angolo regolabile | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
120.52 € | 1 | 4 giorni | 100 | 150 | 38 | - | - | - | - | 9008745130793 | - | - | -30 – +150°C | 2130.0 | Nessun angolo regolabile | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
17.26 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 18 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745152498 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 415.0 | - | - | - | ||
88.17 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 10 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745161896 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 150.0 | - | - | - | ||
158.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745178603 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 3300.0 | - | - | - | ||
141.48 € | 1 | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745179457 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 3700.0 | - | - | - |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Foro
Gioco
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Regolazione angolare
Direzione di funzionamento
Gamma di prodotti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali