Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6220
Codice componente
|
---|
6220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Foro | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Regolazione angolare | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745178603 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 3300.0 | - | - | - |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6220.
Configura
Proprietà di base
Regolazione angolare
Direzione di funzionamento
Gamma di prodotti
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Foro
Gioco
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1211 |
1221 |
1310 |
16034 |
2308 |
6221 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Foro | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Regolazione angolare | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.13 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745729409 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 690.0 | - | - | - | ||
189.27 € | 1 | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745729690 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 4500.0 | - | - | - | ||
59.33 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745737459 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 1290.0 | - | - | - | ||
239.57 € | 1 | 4 giorni | 170 | 260 | 28 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745104145 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 5200.0 | - | - | - | ||
48.23 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 33 | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 9008745119637 | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 930.0 | - | - | - | ||
124.63 € | 1 | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | Fila singola | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 9008745179457 | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 3700.0 | - | - | - |