Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2210-2RSTV |
2211 -2RSTV |
2214 -2RSTV |
2302 -2RSTV |
2305-2RSTV |
2306 -2RSTV |
2307 -2RSTV |
2308 -2RSTV |
2310 -2RSTV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 23 | 9008745710346 | 600 | ||
56.30 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 25 | 9008745708442 | 800.0 | ||
106.59 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 31 | 9008745737718 | 1600.0 | ||
25.70 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 17 | 9008745119064 | 130 | ||
33.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 24 | 9008745733703 | 370.0 | ||
42.50 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 27 | 9008745720444 | 550 | ||
50.37 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 31 | 9008745711817 | 740.0 | ||
61.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 33 | 9008745737916 | 1000 | ||
96.17 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 40 | 9008745700347 | 1780.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali