Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1217 K |
2218 K |
2320 K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.22 € | 1 | 4 giorni | 85 | 150 | 28 | 9008745101298 | 3100.0 | ||
286.43 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 40 | 9008745111051 | 3300.0 | ||
875.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 215 | 73 | 9008745734090 | 13100.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali