Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1218 K.C3 |
1315 K.C3 |
1317 K.C3 |
1318 K.C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.90 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | 9008745711466 | 2600 | ||
147.87 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 37 | 9008745711633 | 3600 | ||
219.26 € | 1 | 4 giorni | 85 | 180 | 41 | 9008745711657 | 5100.0 | ||
234.97 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | 9008745711664 | 6100 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali