Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1211 K.TVC3 |
1212 K.TVC3 |
1213 K.TVC3 |
1214 K.TVC3 |
1215 K.TVC3 |
1218 K.TVC3 |
1313 K.TVC3 |
2212 K.TVC3 |
2213 K.TVC3 |
2216 K.TVC3 |
2309 K.TVC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.05 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | 9008745721113 | 690.0 | ||
39.17 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 22 | 9008745727108 | 900.0 | ||
50.77 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 23 | 9008745729508 | 1200.0 | ||
56.04 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | 9008745727146 | 1300.0 | ||
63.70 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 25 | 9008745727177 | 1400.0 | ||
110.25 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | 9008745727269 | 2600 | ||
99.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | 140 | 33 | 9008745737473 | 2500.0 | ||
53.55 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 28 | 9008745737640 | 1100.0 | ||
61.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 31 | - | 1310.0 | ||
120.23 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 33 | - | 1970.0 | ||
59.62 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 36 | 9008745733734 | 1320 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali