Cuscinetti a sfere con inserto radiale/fila singola/KRRB/NKE BEARINGS/Series KRRB/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GYE70 KRRB

Codice componente
GYE70 KRRB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 70
Diametro esterno D(φ) 125 Larghezza B(mm) 74.6 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico EAN 9008745220913 Anello esterno Sferico
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 1950.0
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere con inserto radiale/fila singola/KRRB/NKE BEARINGS/Series KRRB/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: GYE70 KRRB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GYE70 KRRB.

Supporto tecnico