Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ313 MPAC3
Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 65 | Diametro esterno D(φ) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza B(mm) | 33 | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
EAN | 9008745346842 | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Peso(g) | 2610.0 | Design | Anello interno diviso | Scanalature sull’anello esterno | Senza scanalatura |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/anelli interni divisi/MPAC3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: QJ313 MPAC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ313 MPAC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali