Codice articolo del costruttore: 1224 M
Marca: NKE Bearings
Prezzo: 599.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 120 φ
Diametro esterno D: 215 φ
Larghezza B: 42 mm
EAN: 9008745101571
Peso: 7100.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1224 M
Codice componente
|
---|
1224 M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.50 € | 1 | 4 giorni | 120 | 215 | 42 | 9008745101571 | 7100.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/12xx, 23xx/M/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 1224 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1224 M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1226 M |
2306 M |
2320 M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.36 € | 1 | 4 giorni | 130 | 230 | 46 | 9008745101601 | 8700.0 | ||
97.94 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 27 | 9008745737862 | 550 | ||
938.62 € | 1 | 4 giorni | 100 | 215 | 73 | 9008745122590 | 13100.0 |