Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/1224, 23xx/C3/MC3/NKE BEARINGS (1224 MC3)

Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/1224, 23xx/C3/MC3/NKE BEARINGS 1224 MC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1224 MC3

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 592.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 120 φ

Diametro esterno D: 215 φ

Larghezza B: 42 mm

EAN: 9008745101588

Peso: 7100.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1224 MC3

Codice componente
1224 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

592.30 €

1 4 giorni 1202154290087451015887100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico