Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SES204
Codice componente
|
---|
SES204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Regolazione angolare | Disposizione | Angolo di contatto | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 47 | 31 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 217.0 | - | - | - | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - |
Loading...
Precisione (JIS) | Grado 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere, il codice articolo è il seguente: SES204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SES204.
Configura
Proprietà di base
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Gabbia
Gioco
Isolamento corrente
Regolazione angolare
Disposizione
Angolo di contatto
Direzione di funzionamento
Gamma di prodotti
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
Foro
Anello esterno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Fissaggio
Anello interno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11207 |
11208 |
11209 |
SMF63 |
SSB204 |
SU003 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Regolazione angolare | Disposizione | Angolo di contatto | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 35 | 72 | 52 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 80 | 56 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 45 | 85 | 58 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3 | 6 | 2 | Fila singola | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Flangia sull’anello esterno | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | Acciaio inox | 20 | 47 | 25 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 150.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su un lato | - | - | ||
22.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 35 | 17.5 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 50.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su un lato | - | - |